Tirare per aprire

Le nostre serrature a paletta offrono una soluzione comoda e affidabile per assicurare porte, pannelli e contenitori con un accesso rapido e semplice. Queste serrature user-friendly presentano un attuatore a forma di paletta per una funzionalità semplice di spingere per chiudere e tirare per aprire. Dai mobili e contenitori ai pannelli di accesso e scomparti, le nostre serrature a paletta offrono prestazioni affidabili e un'operatività senza sforzo.

Tirare per aprire

Caratteristiche principali:

Operazione intuitiva: il design a paletta consente di chiudere con una mano e aprire con un tiro.

Adattamento sicuro e regolabile: offre una chiusura robusta con opzioni di presa regolabile e bloccaggio per una maggiore sicurezza.

Design resistente e versatile: realizzato con materiali robusti e disponibile in vari stili e dimensioni per diverse applicazioni.

Vantaggi principali:

Accesso rapido: ideale per un accesso frequente ai componenti e scomparti interni.

Sicurezza potenziata: impedisce l'apertura accidentale o non autorizzata con meccanismi di bloccaggio affidabili.

Flessibilità industriale: adatto per l'uso in contenitori, macchinari, trasporti, sistemi HVAC e altro ancora.

Prestazioni affidabili: progettato per un utilizzo a lungo termine in ambienti impegnativi.

Le nostre serrature a paletta sono utilizzate in una varietà di applicazioni, tra cui: contenitori e armadi, attrezzature industriali, sistemi HVAC, trasporti, attrezzature agricole, veicoli fuoristrada, stoccaggio e contenitori, e distributori automatici.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Tirare per aprire

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 340

Imposta ordine discendente
  1. R3-22-300-50

    Latch

  2. M1-2A-23-5

    Latch

  3. R3-22-320-50

    Latch

  4. R3-22-300-10

    Latch

per pagina