The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-15-61-8
Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, Nessuna restrizione, 7-19 mm Spessore del pannello, 316 Acciaio inox , Elettrolucidato
Specificazioni
Materiale
316 Stainless Steel
Finitura
Elettrolucidato
Colore
Lucido
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Fixed
Installazione
Mounting Bracket
Spessore OP
7.00
Spessore max. pannello esterno
19.00
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
23.00
Profilo
Basso profilo
Misura
Misura piccola
Class
M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
383
2026-11-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
137
2026-11-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Ocean Accessories
Guildford CT USA
31
2026-10-27
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
25
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
24
2026-11-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
15
2026-11-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
6
2026-11-18
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
3
2026-11-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
2
2026-11-19
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979