60-10-101-12

Chiusura a spinta tipo a vista, Plastica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Tipo di materiale Acetal
Colore Nero
Dimensione Filetto Foro rettangolare
Installazione A scatto
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 1.30
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 3.10
Class 60 - Chiusure Squeeze-Release
Questa chiusura compatta si adatta molto bene alle applicazioni con spazio limitato che utilizzano pannelli in lamiera sottile. Il corpo della chiusura si installa nel pannello consentendo un azionamento semplice e rapido. Basta stringere le prese sporgenti della chiusura per aprire il pannello e spingere la chiusura/il pannello per chiudere.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.