R3-20-320-50
Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Screw, Locking, Reversible R001 (2 Keys Included), Lega di zinco, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | Si |
| Opzioni di chiusura | Locking, Reversible R001 (2 Keys Included) |
| Style | Paddle - Front |
| Latch Mechanism | Cable/Rod, Multi-Point, Sliding Pawl |
| Class | R3 - Chiusura a spinta |
Caratterizzate da finiture eleganti - di serie o personalizzabili - basso profilo e presa ergonomica, queste chiusure offrono eleganza, qualità e sicurezza per le porte di ingresso e i portabagagli di caravan, trailer e veicoli commerciali. Inoltre, queste chiusure sono disponibili nella versione con chiave di sicurezza