64 - Chiusure a levetta
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.

Caratteristiche e benefici
Forma piatta e rettangolare per corredare bene qualunque pannello o armadio. Levetta larga con scodellino ad incasso per una pratica presa e un facile azionamento.- La resistente struttura in metallo, disponibile in una varietà di stili e misure, si adatta a vari serraggi utili, carichi e requisiti dimensionali
- Le staffe con montaggio posteriore sulla maggior parte degli stili si adattano a porte di vario spessore e nascondono le viti di montaggio
- La Serie 50-400 grande è disponibile nelle versioni con montaggio a saldare o con fissaggio mediante rivetti o viti per adattarsi a porte di vario spessore
- La serratura opzionale disponibile con i modelli più grandi aumenta la sicurezza dell’installazione
- Disponibili in vari materiali, opzioni di finitura e chiavistelli resistenti alla corrosione
Opzioni disponibili
- Chiusure disponibili in acciaio inox, rivestimento nero o argentato o acciaio zincato
- Disponibile con serratura opzionale
Specifiche e standard
- Il carico massimo di funzionamento è determinato dal materiale e dalla configurazione della chiusura
Caratteristiche e benefici
Forma piatta e rettangolare per corredare bene qualunque pannello o armadio. Levetta larga con scodellino ad incasso per una pratica presa e un facile azionamento.- La resistente struttura in metallo, disponibile in una varietà di stili e misure, si adatta a vari serraggi utili, carichi e requisiti dimensionali
- Le staffe con montaggio posteriore sulla maggior parte degli stili si adattano a porte di vario spessore e nascondono le viti di montaggio
- La Serie 50-400 grande è disponibile nelle versioni con montaggio a saldare o con fissaggio mediante rivetti o viti per adattarsi a porte di vario spessore
- La serratura opzionale disponibile con i modelli più grandi aumenta la sicurezza dell’installazione
- Disponibili in vari materiali, opzioni di finitura e chiavistelli resistenti alla corrosione
Opzioni disponibili
- Chiusure disponibili in acciaio inox, rivestimento nero o argentato o acciaio zincato
- Disponibile con serratura opzionale
Specifiche e standard
- Il carico massimo di funzionamento è determinato dal materiale e dalla configurazione della chiusura
Le persone cercano spesso per: