The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 7.9 mm Gamma di serraggio, Acciaio, Nero
64-22-11
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 7.9 mm Gamma di serraggio, Acciaio, Nero
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Installazione
Bracket and Nut
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.40
Grip - Minimum (mm)
7.00
Grip - Maximum (mm)
7.90
Misura
Intermedia
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 - Chiusure a levetta
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
100
2026-02-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
94
2026-01-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
43
2026-02-11
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
33
2026-02-06
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
16
2026-02-12
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
10
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HTF Inc
Frederick MD USA
6
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Dean Lewis Associates
Hayward CA
4
2026-02-09
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
3
2026-01-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2026-02-12
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600