64-10-115-55
Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, 12.3-13.1 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Nero
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Installazione | Bracket and Nut |
| Spessore OP | 11.10 |
| Spessore max. pannello esterno | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 12.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 13.10 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 12.30 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 13.10 |
| Misura | Misura piccola |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 - Chiusure a levetta |
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.