64-11-10

Chiusura a spinta a vista, Misura piccola, 1.2-2 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Spazzolato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Colore Spazzolato
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Installazione Bracket and Nut
Grip - Minimum (mm) 1.20
Grip - Maximum (mm) 2.00
Misura Misura piccola
Latch Mechanism Sliding Pawl
Class 64 - Chiusure a levetta
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.