The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-22-10
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Serratura a chiave, 7.9 mm Gamma di serraggio, Acciaio inox, Spazzolato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Colore
Spazzolato
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Installazione
Bracket and Nut
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.40
Grip - Minimum (mm)
7.00
Grip - Maximum (mm)
7.90
Misura
Intermedia
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 - Chiusure a levetta
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
129
2026-04-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
68
2026-04-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
50
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
27
2026-04-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zygology Ltd
Oxford UK
26
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
7
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2026-04-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
5
2026-04-08
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
HTF Inc
Frederick MD USA
5
2026-04-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Handy FIX
Warsaw Poland
4
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2026-04-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274