64-60-512-50
Chiusura a spinta a vista, Per impieghi gravosi, Serratura a chiave, Rivetto/Vite, 5.2mm (.20) Foro di montaggio, Acciaio, Rivestimento in polvere nera organica
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Foro di montaggio | 5.2mm (.20) |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Misura | Per impieghi gravosi |
| Latch Mechanism | Pivot Pawl |
| Class | 64 - Chiusure a levetta |
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.