The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-2A-13-1
Chiusura a spinta a vista, Nessuna restrizione, Cromato, Cromo
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
ABS
Finitura
Cromato
Colore
Cromo
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Fixed
Installazione
Threaded body and nut
Spessore OP
1.20
Spessore max. pannello esterno
19.00
Profilo
Basso profilo
Class
M1-2A – Chiusure con pomello a scatto
La bellezza dell’impugnatura a incasso, tre eleganti finiture e una certa tolleranza in caso di errori di allineamento completano la praticità del design di queste chiusure a spinta di facile impiego. La chiusura blocca saldamente i pannelli indipendentemente dalla posizione dell’impugnatura, abbassata o sollevata.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
183
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
110
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
100
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-11-06
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
11
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
4
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2026-10-26