M1-2A-23-5
Latch
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo di materiale | ABS |
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Tipo serraggio utile | Fixed |
| Installazione | Threaded body and nut |
| Spessore max. pannello esterno | 19.00 |
| Profilo | Basso profilo |
| Class | M1-2A – Chiusure con pomello a scatto |
La bellezza dell’impugnatura a incasso, tre eleganti finiture e una certa tolleranza in caso di errori di allineamento completano la praticità del design di queste chiusure a spinta di facile impiego. La chiusura blocca saldamente i pannelli indipendentemente dalla posizione dell’impugnatura, abbassata o sollevata.