M1-2F-1-25

Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Plastica

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Spessore OP 1.20
Spessore max. pannello esterno 3.20
Grip - Minimum (mm) 5.00
Grip - Maximum (mm) 6.40
Profilo Basso profilo
Style Chiusura su lato destro
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M1-2F - Chiusure a doppio lato
Versatilità, praticità ed estetica: tutto in un’unica chiusura a spinta disponibile con varie opzioni di bloccaggio. L’attuatore integrale con sede ad incasso funge anche da impugnatura. Il gruppo occupa poco spazio all’interno dell’armadio industriale.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.