MP - Chiusure Beetle
Robuste, eleganti e semplici da azionare, queste chiusure a spinta a basso profilo offrono una soluzione pratica per azionare porte, pannelli e coperchi di portelli orizzontali o verticali. Il pomello integrale a molla funge da presa e da attuatore in un unico movimento e - una volta chiuso - blocca saldamente il pannello eliminando le vibrazioni.

Lo stile semplice e moderno semplifica l’installazione e l’uso di questa chiusura. Per installarla basta praticare un foro tondo nel pannello e fissare posteriormente la staffa con due viti di montaggio. Il robusto corpo in policarbonato/ABS è ideale per utilizzi frequenti con chiusura a spinta.
- Tutti i pomelli sono acciaio inox
- I pomelli a molla riducono i rumori causati dalle vibrazioni
- La chiusura a basso profilo si fissa con un’apposita staffa posta sul lato posteriore del pannello; in questo modo è possibile nascondere la viteria di montaggio e minimizzare la sporgenza sulla superficie esterna del pannello
- Disponibile con sede in policarbonato/ABS nero o bianco o coperchio in acciaio inox
- Tutti gli stili sono disponibili con cilindretto per aumentare la sicurezza dell’applicazione
- Carico massimo di funzionamento: 980 N
- Disponibili in due profondità per adattarsi a pannelli di spessore compreso tra 10 mm e 22 mm
- Il nottolino regolabile consente di regolare il serraggio utile fino a 6 mm con un semplice cacciavite
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: