MP-03-101-770

Chiusura a spinta tipo a vista, Nessuna restrizione, 16-22 mm Spessore del pannello, Parti in plastica con manico in acciaio inossidabile, Bianco, Elettrolucidato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Bianco
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Dimensione Filetto Vite autofilettante
Installazione Montaggio a vite
Spessore OP 16.00
Spessore max. pannello esterno 22.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Class MP - Chiusure Beetle
Robuste, eleganti e semplici da azionare, queste chiusure a spinta a basso profilo offrono una soluzione pratica per azionare porte, pannelli e coperchi di portelli orizzontali o verticali. Il pomello integrale a molla funge da presa e da attuatore in un unico movimento e - una volta chiuso - blocca saldamente il pannello eliminando le vibrazioni.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.