MP-03-100-770
Chiusura a spinta tipo a vista, Nessuna restrizione, 10-16 mm Spessore del pannello, Parti in plastica con manico in acciaio inossidabile, Bianco, Elettrolucidato
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Dimensione Filetto | Vite autofilettante |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Spessore OP | 10.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 16.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Class | MP - Chiusure Beetle |
Robuste, eleganti e semplici da azionare, queste chiusure a spinta a basso profilo offrono una soluzione pratica per azionare porte, pannelli e coperchi di portelli orizzontali o verticali. Il pomello integrale a molla funge da presa e da attuatore in un unico movimento e - una volta chiuso - blocca saldamente il pannello eliminando le vibrazioni.