Chiusura a spinta tipo a vista, Serratura a chiave, 10-16 mm Spessore del pannello, Parti in plastica con manico in acciaio inossidabile, Nero, Elettrolucidato
Robuste, eleganti e semplici da azionare, queste chiusure a spinta a basso profilo offrono una soluzione pratica per azionare porte, pannelli e coperchi di portelli orizzontali o verticali. Il pomello integrale a molla funge da presa e da attuatore in un unico movimento e - una volta chiuso - blocca saldamente il pannello eliminando le vibrazioni.
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.