MT - Chiusure per pannelli Parrot
Le chiusure per pannelli Parrot sono semplici e rapide da installare su pannelli a battente di mobili pensili per applicazioni interne o esterne. Il design di queste chiusure consente di sbloccare e aprire il pannello in un unico movimento. Il supporto insonorizzante in silicone attutisce il rumore di chiusura per sfruttare al massimo i vantaggi della chiusura a spinta.

La grande maniglia a molla offre una pratica presa mentre il supporto insonorizzante attutisce il rumore di chiusura.
- Espressamente progettata per pannelli pensili, questa chiusura può essere montata completamente o parzialmente a scomparsa
- Installazione facile verticalmente o orizzontalmente, ad angolo retto o persino obliquo
- Il montaggio della piastra di riscontro a taglio consente di regolare il serraggio utile per ottenere una chiusura positiva
- Maniglie in policarbonato/ABS per offrire varie opzioni di finitura
- Essendo interamente realizzate con materiali anticorrosione risultano ideali per le installazioni esposte
- Disponibili con finitura nera, satinata, cromata e in ottone lucido