MP - Chiusure Point
Se cercate soluzioni semplici ed eleganti per la progettazione di porte e cassetti, affidatevi con sicurezza alle nuove chiusure a spinta Southco Point. Il design a filo è caratterizzato da un pomello retraibile in metallo che si estrae con la semplice pressione di un pulsante. Queste chiusure esercitano una compressione uniforme e il loro azionamento trasmette la sensazione di qualità e solidità. La chiusura può essere chiusa a spinta indipendentemente dalla posizione del pomello - estratto o retratto.

Le linee eleganti, disponibili con flangie di varie forme e molteplici finiture in cromo o ottone, consentono alla chiusura Point di adattarsi a qualunque stile di applicazione.
- Il design a filo stilizzato, disponibile in varie forme e finiture metalliche, si adatta a qualunque stile di applicazione
- Il pomello si abbassa restando a filo rispetto alla porta chiusa e si solleva per garantire una presa pratica e di qualità
- Azionamento semplice – basta premere il pulsante per sollevare il pomello e premerlo nuovamente per riportarlo a filo
- La finitura lucida e il pomello in metallo offrono un’impressione positiva e una sensazione di qualità
- Le porte possono essere chiuse a spinta anche quando il dispositivo è in posizione di chiusura
- Una volta chiuso, il nottolino resiste a grossi carichi e resta saldamente bloccato, indipendentemente dalla posizione del pomello (retratto o sollevato)
- La chiusura con corpo preassemblato consente di risparmiare tempo e denaro, in quanto garantisce un’installazione semplice e rapida e un allineamento perfetto mediante rondella di bloccaggio e dado forniti
- Scelta di finiture in cromo lucido, cromo satinato o ottone con pomello e flangia per corredare o complementare la finitura dell’applicazione
- Disponibili con design ovale, quadrato e tondo per corredare la linea dell’applicazione
- Su richiesta, la forma ovale può essere fornita con nottolino perpendicolare all’asse lungo o all’asse corto
- È inoltre possibile selezionare un coprichiusura in cromo lucido o satinato per migliorare l’estetica dell’applicazione all’interno della porta o del cassetto occultando al contempo il meccanismo della chiusura
- Corpo in plastica e coperchio con flangia e pomello con finitura in cromo, ottone o metallo satinato
- La linguetta di allineamento permette l’installazione in un foro tondo da 1" con fessura a chiave da 1/8" oppure in un foro a doppia D.
- Il nottolino si innesta saldamente nell’aggancio, indipendentemente dalla posizione retratta o sollevata del pomello
- Adatto a pannelli di spessore compreso tra 2 mm e 25,4 mm.
- Chiusura a spinta con dispositivo bloccato o sbloccato
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI