MP-05-112-22
Chiusura a spinta a vista, Oval Perpendicular, A filo, Satin Finitura flangia, Satinato Finitura pomello
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Finitura pomello | Satinato |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Finitura flangia | Satinato |
| Installazione | Threaded body and nut |
| Profilo | A filo |
| Forma flangia | Oval Perpendicular |
| Class | MP - Chiusure Point |
Se cercate soluzioni semplici ed eleganti per la progettazione di porte e cassetti, affidatevi con sicurezza alle nuove chiusure a spinta Southco Point. Il design a filo è caratterizzato da un pomello retraibile in metallo che si estrae con la semplice pressione di un pulsante. Queste chiusure esercitano una compressione uniforme e il loro azionamento trasmette la sensazione di qualità e solidità. La chiusura può essere chiusa a spinta indipendentemente dalla posizione del pomello - estratto o retratto.