MP-510-84-1
Chiusura Point, Lucido, Cromato
| Materiale | Policarbonato |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Colore | Lucido |
| Installazione | Threaded body and nut |
| Spessore OP | 16.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 20.00 |
| Class | MP - Chiusure Point |
Se cercate soluzioni semplici ed eleganti per la progettazione di porte e cassetti, affidatevi con sicurezza alle nuove chiusure a spinta Southco Point. Il design a filo è caratterizzato da un pomello retraibile in metallo che si estrae con la semplice pressione di un pulsante. Queste chiusure esercitano una compressione uniforme e il loro azionamento trasmette la sensazione di qualità e solidità. La chiusura può essere chiusa a spinta indipendentemente dalla posizione del pomello - estratto o retratto.