MP-05-312-22

Chiusura a spinta a vista, Circolare, A filo, Satin Finitura flangia, Satinato Finitura pomello

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Finitura pomello Satinato
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Finitura flangia Satinato
Installazione Threaded body and nut
Profilo A filo
Forma flangia Circolare
Class MP - Chiusure Point
Se cercate soluzioni semplici ed eleganti per la progettazione di porte e cassetti, affidatevi con sicurezza alle nuove chiusure a spinta Southco Point. Il design a filo è caratterizzato da un pomello retraibile in metallo che si estrae con la semplice pressione di un pulsante. Queste chiusure esercitano una compressione uniforme e il loro azionamento trasmette la sensazione di qualità e solidità. La chiusura può essere chiusa a spinta indipendentemente dalla posizione del pomello - estratto o retratto.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.