La chiusura per impieghi gravosi funziona con una spina retrattile tonda che sporge dalla parete dell’armadio industriale. La piastra del riscontro è scalettata per bloccare la spina retrattile e consentire la pratica chiusura a spinta.
- Il corpo della chiusura si adatta a pannelli di spessore compreso tra 3 mm e 19 mm
- Il design filettato regolabile si monta velocemente e facilmente in un unico foro tondo.
- Un anello montato internamente sulla porzione della chiusura consente di aprire la porta anche dall’interno per aumentare la sicurezza dell’applicazione
- Il foro da 6,5 mm nella spina della chiusura consente di montare un lucchetto opzionale per aumentare la sicurezza dell’applicazione
- La Serie 300 è interamente realizzata in acciaio inox