MT-04-11-24
Chiusura a spinta a vista, perno
| Tipo Nottolino | Corta |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’esterno |
| Tipo Impugnatura | Tipo 1 (per cassetti) |
| Class | MT- Chiusure a perno |
Questa robusta chiusura offre un azionamento a scomparsa se installata nella parete del comparto e installata con una piastra di riscontro sulla porta sovrapposta. La chiusura è regolabile per adattarsi a variazioni nello spessore dei pannelli e nelle dimensioni delle porte pensili. Realizzata con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione per adattarsi agli impieghi gravosi.