MP -Chiusure per pannelli Novibra

Scegliete la praticità della chiusura a spinta e dell’apertura a giro optando per questo dispositivo dal design elegante che esalta il look e le prestazioni della vostra applicazione. Questa sofisticata chiusura integra una funzione antivibrazioni per eliminare fastidiosi rumori ed è disponibile con due meccanismi di funzionamento – uno per porte e uno per cassetti - e varie opzioni di finitura.
MP -Chiusure per pannelli Novibra
Il robusto design e i materiali resistenti fanno di questa elegante chiusura la soluzione ideale dal punto di vista estetico e funzionali nelle applicazioni soggette a vibrazioni. Il meccanismo secondario a scorrimento a molla esercita la tensione necessaria ad attutire gli effetti delle vibrazioni.
  • Meccanismo Tipo 1 progettato per porte
  • Meccanismo Tipo 2 progettato per cassetti
  • Il design con montaggio posteriore elimina la viteria di montaggio dalle superfici visibili
  • La presa montata sul lato posteriore della chiusura permette l’attuazione anche dall’interno dell’armadio
  • L’aggancio con montaggio posteriore consente di regolare il serraggio utile mediante una vite
  • Scodellino e maniglia disponibili in nero, bianco, cromo, ottone lucidato e satinato
  • Colori addizionali e personalizzati disponibili su richiesta
  • Adatta a pannelli da 3 mm a 22.5 mm di spessore
  • Adatta a serraggi utili da 23 mm a 33 mm

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando MP -Chiusure per pannelli Novibra

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 100

Imposta ordine discendente
Pagina
per pagina