MP-02-103-775

Chiusura a spinta a vista Novibra, Tipo 2 (per porte), Plastica, Bianco Finitura corpo, Bianco Finitura scodellino, Nero Finitura maniglia

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Installazione Filettatura
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 22.00
Funzionamento Apertura a destra verso l’esterno
Tipo Impugnatura Tipo 2 (per porte)
Finitura corpo Bianco
Finitura maniglia Nero
Finitura scodellino Bianco
Class MP – Chiusure per pannelli Novibra
Scegliete la praticità della chiusura a spinta e dell’apertura a giro optando per questo dispositivo dal design elegante che esalta il look e le prestazioni della vostra applicazione. Questa sofisticata chiusura integra una funzione antivibrazioni per eliminare fastidiosi rumori ed è disponibile con due meccanismi di funzionamento – uno per porte e uno per cassetti - e varie opzioni di finitura.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.