MP-02-103-577
Chiusura a spinta a vista Novibra, Tipo 2 (per porte), Plastica, Nero Finitura corpo, Bianco Finitura scodellino, Bianco Finitura maniglia
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Installazione | Filettatura |
| Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| Funzionamento | Apertura a destra verso l’esterno |
| Tipo Impugnatura | Tipo 2 (per porte) |
| Finitura corpo | Nero |
| Finitura maniglia | Bianco |
| Finitura scodellino | Bianco |
| Class | MP – Chiusure per pannelli Novibra |
Scegliete la praticità della chiusura a spinta e dell’apertura a giro optando per questo dispositivo dal design elegante che esalta il look e le prestazioni della vostra applicazione. Questa sofisticata chiusura integra una funzione antivibrazioni per eliminare fastidiosi rumori ed è disponibile con due meccanismi di funzionamento – uno per porte e uno per cassetti - e varie opzioni di finitura.