A6 – Chiusure a un quarto di giro
Integrate la praticità della chiusura a spinta nei vostri armadi con questa chiusura robusta e compatta, semplice da installare e azionare. Basta ruotare il pomello o la cava esagonale di un quarto di giro per liberare il chiavistello e aprire la porta; per chiudere basta spingere la porta.

Caratteristiche e benefici
Queste chiusure si installano rapidamente con un manicotto filettato e una rondella di sicurezza che fissa il corpo della chiusura al pannello. La sede a basso profilo occupa poco spazio all’interno dell’armadio. Selezionate la chiusura in base al serraggio utile/spessore del telaio e scegliete uno stile di attuazione tra i due disponibili.- La versione con pomello consente un pratico azionamento manuale
- La versione con accesso ad attrezzo garantiscono la sicurezza dell’accesso limitato e sono caratterizzati da una bassa sporgenza sulla parte anteriore del pannello
Opzioni disponibili
- Disponibili in due misure, ciascuna con attuazione ad attrezzo o pomello
- Attrezzo d’installazione Serie 40: P/N A6-0-15640-11
- Attrezzo d’installazione Serie 60: P/N A6-0-15641-11
Specifiche e standard
Caratteristiche e benefici
Queste chiusure si installano rapidamente con un manicotto filettato e una rondella di sicurezza che fissa il corpo della chiusura al pannello. La sede a basso profilo occupa poco spazio all’interno dell’armadio. Selezionate la chiusura in base al serraggio utile/spessore del telaio e scegliete uno stile di attuazione tra i due disponibili.- La versione con pomello consente un pratico azionamento manuale
- La versione con accesso ad attrezzo garantiscono la sicurezza dell’accesso limitato e sono caratterizzati da una bassa sporgenza sulla parte anteriore del pannello
Opzioni disponibili
- Disponibili in due misure, ciascuna con attuazione ad attrezzo o pomello
- Attrezzo d’installazione Serie 40: P/N A6-0-15640-11
- Attrezzo d’installazione Serie 60: P/N A6-0-15641-11