A6-40-314-10

Chiusura a spinta a vista, Misura piccola

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Restrizione dell'accesso Attrezzo
Serie Serie 40
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 3.20
Grip - Minimum (mm) 2.50
Grip - Maximum (mm) 3.20
Profilo Standard
Style Chiusura a chiave esagonale
Class A6 – Chiusure a un quarto di giro
Integrate la praticità della chiusura a spinta nei vostri armadi con questa chiusura robusta e compatta, semplice da installare e azionare. Basta ruotare il pomello o la cava esagonale di un quarto di giro per liberare il chiavistello e aprire la porta; per chiudere basta spingere la porta.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.