Le linee eleganti, disponibili con flangie di varie forme e molteplici finiture in cromo o ottone, consentono alla chiusura Point di adattarsi a qualunque stile di applicazione.
- Il design a filo stilizzato, disponibile in varie forme e finiture metalliche, si adatta a qualunque stile di applicazione
- Il pomello si abbassa restando a filo rispetto alla porta chiusa e si solleva per garantire una presa pratica e di qualità
- Azionamento semplice – basta premere il pulsante per sollevare il pomello e premerlo nuovamente per riportarlo a filo
- La finitura lucida e il pomello in metallo offrono un’impressione positiva e una sensazione di qualità
- Le porte possono essere chiuse a spinta anche quando il dispositivo è in posizione di chiusura
- Una volta chiuso, il nottolino resiste a grossi carichi e resta saldamente bloccato, indipendentemente dalla posizione del pomello (retratto o sollevato)
- La chiusura con corpo preassemblato consente di risparmiare tempo e denaro, in quanto garantisce un’installazione semplice e rapida e un allineamento perfetto mediante rondella di bloccaggio e dado forniti