힌지

사우스코 힌지는 도어 및 패널의 기능성을 확장하고 사용 분야의 수명 내내 우수한 미적 요소와 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 사우스코는 도어 분리가 용이한 착탈식 힌지, 마찰 힌지, 무거운 도어도 손쉽게 열거나 들어올리거나 하나 이상의 지점으로 이동하게 해주는 토크 힌지, 사용 공간을 최소화하는 숨김형 힌지 등 다양한 힌지 제품을 제공합니다.

image1

주요 혜택

  • Product Design

    다양한 재질 및 스타일

  • Product Performance

    반복 사용 가능한 긴 수명

  • Multi-Point Compatibility

    간단한 장착 및 설치

  • Tool Free Operation

    유지 보수 또는 재조정 없이 일관성 있는 성능 제공

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 힌지

보기 그리드 리스트

1개의 상품 중 40

내림차순
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

dc3efb47d8d92967f14c8cb4e4d1ecfc33d1699d5ec4bc2084725ec24c5f244f 18.216.150.124
please type in at least 2 letters...
Loading...