The store will not work correctly when cookies are disabled.
CA-50-101-50
Counterbalance 힌지, 비대칭, 리벳/나사(스루홀), 9.400 nm, 철, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 토크 타입 |
비대칭 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Max Lift Assistance |
9.40 |
| 카운터밸런스 |
예 |
| Class |
CA – 카운터밸런스 힌지 |
CA 카운터밸런스 힌지를 사용하면 무거운 덮개 또는 패널을 최소 작동 노력으로 들어 올릴 수 있으며 모든 위치에서 안전하게 유지시켜 줍니다. CA 카운터밸런스 힌지는 외부 장착 스타일로 제공되어 기구함체 내의 용량을 증가시키며 보조 지지 부품이 필요하지 않습니다.
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
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|