CA - 카운터밸런스 힌지

CA 카운터밸런스 힌지를 사용하면 무거운 덮개 또는 패널을 최소 작동 노력으로 들어 올릴 수 있으며 모든 위치에서 안전하게 유지시켜 줍니다. CA 카운터밸런스 힌지는 외부 장착 스타일로 제공되어 기구함체 내의 용량을 증가시키며 보조 지지 부품이 필요하지 않습니다.
CA - 카운터밸런스 힌지
이러한 힌지는 덮개의 중량 균형을 잡아 각 위치에 대해 정밀한 밸런스를 제공함으로써 덮개, 도어 및 패널을 들어 올리고 지지하는 데 많은 노력이 필요하지 않은 스프링 시스템으로 설계되었습니다.
  • 무거운 하중의 균형을 잡아주고 도어와 패널을 위치에 유지
  • 외부 장착 스타일로 기구함체 내에 공간을 확보
  • 보조 지지 부품이 필요하지 않음
  • 유지 관리 또는 재조정 없이 일관된 성능을 유지
  • 다양한 덮개 크기에 작동 용이성을 제공하는 경하중 및 중하중 모델
  • 표준 검정색 분말 코팅 마무리로 제공되며 맞춤형 컬러 옵션
  • 맞춤형 장착 구멍 패턴

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 CA - 카운터밸런스 힌지

We can't find products matching the selection.