96 시리즈 힌지는 캐비넷 구조에 맞추기 위해 또는 말끔한 외관을 창출하기 위해 직선형, 오프셋, 전면형, 후면형 또는 플러쉬형 등 다양한 장착 스타일을 선택할 수 있습니다
- 신속하고 간편한 문 분리 및 설치로 비용 절감
- 은폐형으로 설치된 하드웨어는 말끔하고 세련된 외관 창출
- 다양한 애플리케이션에 적용 가능한 다양한 스타일
- 애플리케이션의 허용공차와 가스켓의 허용편차에 맞출 수 있는 5 mm(0.20"") 범위의 조절식 압축 설계(570 시리즈) 제공
- 밝은 크롬, 흑색 파우더 코팅
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.