96-10-310-11
분리가능형 리프트-오프 힌지, 오프셋 너클 스타일, 은폐형 설치, 유리충진 나일론, 흑색
| 재질 | 유리 충진 나일론 |
|---|---|
| 색상 | 검정색 |
| 나사산 크기 | 10/24/2021 12:00:00 AM |
| 설치 스타일 | 숨김형 설치 |
| 시리즈 | 300 시리즈 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 힌지 스타일 | 오프셋 너클 스타일 |
| Class | 96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지 |
Southco의 96 시리즈 힌지 제품은 공구를 사용하지 않고도 문을 쉽고 안전하고 신속하게 분리할 수 있음