The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-50-310-11
분리가능형 리프트-오프 힌지, 오프셋 너클 스타일, 은폐형 설치, 유리충진 나일론, , 흑색
사양
| 재질 |
유리 충진 나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 나사산 크기 |
M5 X 0.8 |
| 설치 스타일 |
숨김형 설치 |
| 시리즈 |
300 시리즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 힌지 스타일 |
오프셋 너클 스타일 |
| Class |
96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지 |
Southco의 96 시리즈 힌지 제품은 공구를 사용하지 않고도 문을 쉽고 안전하고 신속하게 분리할 수 있음
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
496
|
2026-10-02
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
148
|
2026-10-02
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
98
|
2026-10-05
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
56
|
2026-10-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
40
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-10-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|