F6 - Retractable Door Removal Hinges - KO

핀 후퇴가능형 및 분리가능형 설계를 제공하는 F6 힌지는 공구 없이도 문을 분리할 수 있어 다양한 크기 및 강도 요구사항에 따라 최종 사용자가 보다 쉽게 이용할 수 있습니다
F6 - Retractable Door Removal Hinges - KO
  • 금속 힌지 - 중량 캐비넷 문 애플리케이션에 요구되는 높은 강도 및 내구성 제공
  • 공학용 플라스틱 빠른 해제 힌지 - 경량성, 내부식성, 비전도성 옵션 제공, 안정성 향상을 위한 이중 힌지 포인트
  • 스프링 장전형 후퇴가능 핀 설계가 간편한 도어 설치를 위해 후퇴한 위치에서 고정되고 보안 작동을 위해 체결된 위치에서 고정됨
  • 다양한 설계요건을 충족시키는 다양한 크기
  • 플라스틱, 스틸 및 스테인레스 스틸 재질
  • 강한 내구성 버전(94X 시리즈) - 2가지 프레임 리프 구성(평평한 프레임 리프와 성형 프레임 리프) 제공

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 F6 - Retractable Door Removal Hinges - KO

보기 그리드 리스트

22 Items

내림차순
페이지 당