R6 - 은폐형 힌지

이러한 롤러 스타일 힌지는 설치 위치, 도어 방향 및 도어 자리 유지 기능의 다양성과 함께 은폐 설치의 세련된 이점들을 보완합니다
R6 - 은폐형 힌지
  • 완전히 은폐된 설치 디자인은 판넬이 닫혔을 때 깨끗하고 돌출없는 외관이 제공되도록 도움
  • 세 가지 서로다른 스타일은 다양한 작동 범위 제공(180 º, 90 º, 78 º)
  • 도어 유지 기능은 도어 열림을 유지하는추가적인 부품의 필요성을 없애고, 서비스 및 유지보수를 위한 장비 및 격실 접근에 핸즈프리의 편리함을 제공
  • 세로 방향 및 가로 방향의 설계요건 모두에 적합(뚜껑 및 도어를 당겨올림 또는 당겨내림 포함)
  • 두 가지 재질 가능: 아연 도금 스틸 또는 내식성 설계요건을 위한 스테인레스 재질
  • 세 가지의 열림 옵션중 선택: 도어-스테이, 90º 및 180º
  • 작동 온도 범위: -40° C(-40° F) ~ 85° C(185° F)

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 R6 - 은폐형 힌지

보기 그리드 리스트

6 Items

내림차순
페이지 당