The store will not work correctly when cookies are disabled.
CA-50-102-50
Counterbalance 힌지, 비대칭, 리벳/나사(스루홀), 17.700 nm, 철, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 토크 타입 |
비대칭 |
| 설치 |
리벳/스크류 |
| Max Lift Assistance |
17.70 |
| 카운터밸런스 |
예 |
| Class |
CA – 카운터밸런스 힌지 |
CA 카운터밸런스 힌지를 사용하면 무거운 덮개 또는 패널을 최소 작동 노력으로 들어 올릴 수 있으며 모든 위치에서 안전하게 유지시켜 줍니다. CA 카운터밸런스 힌지는 외부 장착 스타일로 제공되어 기구함체 내의 용량을 증가시키며 보조 지지 부품이 필요하지 않습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.