プッシュ・トゥ・クローズラッチ

便利なプッシュ-クローズ(押して閉じる)操作でしっかりパネルを閉じ固定する、取付が簡単なサウスコのプッシュラッチ。屋外・屋内の過酷用途向けに、取付方式(外側/内側取付)、サイズ、デザイン、操作方式など、幅広いタイプを取り揃えています。

プッシュ・トゥ・クローズラッチ

主な利点

  • Push-to-Close

    便利なプッシュ-クローズ(押して閉じる)操作

  • Operational Force

    簡単に取付可能

  • Case Study

    外側または内部に取付

  • Stainless Steel

    屋内・屋外対応タイプ

  • Compression

    機械式&マグネット式プッシュラッチ

  • Latch Status

    ロック機能付き&無し

全て表示 プッシュ・トゥ・クローズラッチ

下記から製品を選択して詳細をご覧いただくか、フィルターを使ってオプションを絞り込んでください

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

プッシュ・トゥ・クローズラッチ

表示方法 リスト

2 注文

降順
  1. No more items to load
bacbea7c2049fc4f6e212550308e4aa5e6706276d2bd83a79809339221eeef1d 3.129.73.166