A6:ラッチを開けるための1/4回転

取りつけ、操作が簡単なコンパクトかつ強固なラッチで、エンクロージャに便利なプッシュ・トゥ・クローズ操作を追加します。ノブまたは六角ソケットを1/4回転するだけでスライドを引っ込め、簡単に開けることができ、押すだけでラッチを再度パチンと閉めることができます。
A6:ラッチを開けるための1/4回転
ドアパネルの適切な位置にラッチボディを固定するため、ラッチは、ロックワッシャの付いたねじ付スリーブを使って素早く取りつけられます。薄型ラッチハウジングは、エンクロージャ内でスペースをとりません。グリップ/フレームの厚さによって2種類の作動を指定できます。
  • 手動作動の利便性を実現するノブ型 アクセスを制限し安全性を実現し、さらにパネル正面で目立たない工具作動
  • 工具作動またはノブ作動が選べる2つのサイズをご用意 シリーズ40取りつけ工具:P/N A6-0-15640-11 シリーズ60取りつけ工具:P/N A6-0-15641-11

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

A6:ラッチを開けるための1/4回転

表示方法 表 リスト

6 注文

降順
件