The store will not work correctly when cookies are disabled.
A6-40-312-10
ラッチを開けるための1/4回転, 六角ツール操作, 40シリーズ
製品仕様
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| シリーズ |
40シリーズ |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
1.60 |
| 外形 |
スタンダード |
| Style |
六角ツール操作 |
| 製品 |
A6 - 1/4回転開放 ラッチ |
取りつけ、操作が簡単なコンパクトかつ強固なラッチで、エンクロージャに便利なプッシュ・トゥ・クローズ操作を追加します。ノブまたは六角ソケットを1/4回転するだけでスライドを引っ込め、簡単に開けることができ、押すだけでラッチを再度パチンと閉めることができます。
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
350
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|