10/38:ドライブリベット

通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
10/38:ドライブリベット
サウスコのとライブリベットは、サイズやスタイルに関わらず、すべて取りつけが簡単です。 穴に挿入し、ドライブピンフラッシュをリベットの先端に金づちまたは空気動力工具で取りつけるだけです。ピンは、固定された物質の下に、または物質内で先端をラッパ状に広げるため、リベットの突起を押しすすめ、頑丈なグリップを実現します。完全に取りつけられると、すっきりと障害のないヘッドとなります。
  • リベット設計内に内蔵されたプルアップ作動は、固定された物質をリベットを付けたまましっかり固定します さまざまな材質と寸法の条件に合った適切な寸法を提供するため、6つの異なる口径と多数の長さをご用意 耐蝕性のアルミニウムとステンレススティール材質は、屋外用途でさえも優れた長期性能を実現 不正開錠防止/開錠明示機構を用いた設計により、こじ開けや穴を開けられることに抵抗
  • ロングシャフトの部品番号は石造建築使用で指定されています トレイラーの合板裏張りを素早く交換するためのトレイラーライナースタイル
  • グリップ機能は厚さ1.2mm(0.047インチ)から36.1mm(1.421インチ)のグリップレンジに対応

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

10/38:ドライブリベット

表示方法 表 リスト

135の商品1-40

降順
ページ
件