位置決めアーム

直感的かつ人間工学的に使いやすい操作性が特徴のサウスコのモニタ取付金具。ロック部品やレバーを用いずに調整した位置をしっかりと保持するサウスコ独自の設計を搭載。シンプルなチルト動作から複数方向に移動可能なモニターアームまで、モニタ・ディスプレイや機器の位置を楽に調整できるモデルを多種取り揃えています。

image1

主な利点

  • Remote Monitoring

    モニタ、ディスプレイ、タッチスクリーンなどの位置を直感的かつ人間工学的に使いやすく調整

  • Tool Free Operation

    メンテナンスや調整が不要

  • No Lever

    位置固定用のレバーや部品が不要

  • Product Design

    静かな環境から動きを伴う産業環境まで様々な用途に最適

  • Positioning

    手動で位置を調整するのみで、調整位置をしっかりと保持

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

位置決めアーム

表示方法 表 リスト

486の商品1-40

降順
  1. AV-D32-72W142-76

    Latch

  2. AV-D32-72W142-50

    Latch

件