AV:チルト、スイベル&スイングアーム(Aシリーズ)

チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。

AV:チルト、スイベル&スイングアーム(Aシリーズ)

チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ)は、通常の用途だけでなく厳しい環境下でも,ディプレイの位置ぎめが可能です。精密に設計された結合部により、調整のため頻繁に締めたり緩めたりする必要がなく,ディスプレイのズレを妨げ確実に固定します。面倒な配線作業はなく,一体型ケーブル格納カバーによりすっきりとした外観を備えています。

  • スムースな操作感を実現した一体型位置ぎめ機構
  • 調整/メンテナンスフリーを実現した高い必要性
  • 一体型ケーブル格納カバーを備えたすっきりとした外観
  • スペースを最大限に利用できるスリムな側面
  • 取りつけが簡単/長寿命
  • 12インチから23インチモニターの殆どへ利用可能
  • 最大23kgまでのディスプレイの重量に対応
  • 長さは4種類(カスタマイズも可能)
  • 色は2色(カスタマイズも可能)
  • 取りつけはカスタマイズも可能
  • 操作力もカスタマイズ可能
  • 長さは(カスタマイズも可能)
  • 最適重量範囲 1 kgから 23 kg
  • VESA MIS-D、100、 C 適合

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

AV:チルト、スイベル&スイングアーム(Aシリーズ)

表示方法 表 リスト

137の商品1-40

降順
  1. AV-D40-25A164-76

    Latch

  2. AV-D40-25A162-50

    Latch

  3. AV-D40-25A162-76

    Latch

ページ
件