ラッチ

ラッチ - FAQ

ラッチの種類とその違い

ラッチの種類は多岐にわたります。それぞれの特徴を知り、用途や要件に適したものを選びましょう。

用途設計に適したラッチを選ぶには?

個々の設計に最適なラッチを選ぶ際には検討すべきポイントがいくつかあります。機能性と外観を両立するためのおすすめの手順:

  1. 用途に求められるニーズを明確にする(例:セキュリティ、使いやすさ、耐振動性など)。この基礎情報を基にラッチの選定を進めます。
  2. ラッチの種類(上述):用途のニーズと使用目的に適したものを選ぶ.
  3. ラッチの材料:使用環境に対応し、その環境下で効果的に性能を発揮できるものを選ぶ
  4. セキュリティ:迅速な開閉、キーロックもしくは電子ロックなど、用途に求められるセキュリティの程度に合うラッチを選ぶ。セキュリティの程度の判断は、ラッチ自体の堅牢性や、アクセス履歴(誰がいつアクセスしたか)の収集など、要件によって多岐にわたります。.
  5. 使いやすさ:多くの人が頻繁に開閉する用途の場合は、直感的に操作でき、高い使用サイクルでも長期にわたり性能を維持できるラッチを選びます。

これらのポイントを押さえることで、用途目的や仕様に最適のラッチを選ぶことができるでしょう。.

ラッチのカスタマイズ

サウスコでは標準品に加えて、ご要望に応じてモディファイ品またはカスタム品にも対応します。アクセスソリューションに特化した当社の技術チームがお客様個別のご要望に合わせたカスタム品の開発をサポートします。

ラッチのカスタム品に関するご相談は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。.

当社のカスタム品開発能力、設計プロセスなど、お客様との連携による用途に最適なラッチ開発について、ご説明させていただきます。

 

ラッチは施錠できますか?

ラッチにはキーロックシステムを取り付けてセキュリティ性を高めることもできます。キーロック付きのラッチは主に、キャビネット、ドア、エンクロージャなど、アクセスに制限を設ける必要がある用途で用いられます。

キーの割り当て方には、ラッチごとに異なるキーを使う、複数のラッチに対して同じキーを使う、もしくは両者を組み合わせたマスターキー(ラッチごとに異なるキーに加えて全てのラッチを開錠できるマスターキーを1種)を使う方法があります。キーロックの特徴を活かして設計することで、ラッチのセキュリティをさらにレベルアップすることができます。