裏ヒンジ

当社のコンシールドヒンジは、清潔で途切れのない表面が求められる用途に優雅で控えめなヒンジソリューションを提供します。これらのヒンジは、ドアやパネルが閉じられているときに視界から隠れるよう設計されており、シームレスで洗練された外観を作り出します。キャビネットや家具からドアやエンクロージャまで、当社のコンシールドヒンジは、さまざまな用途に対応するために美観と機能性を組み合わせています。

裏ヒンジ

主要特点:

  • 轻松操作:平衡力机制抵消重量,实现平稳、轻松的开合。
  • 控制移动:防止猛烈撞击和突然移位,确保平稳安全的操作。
  • 安全定位:无需额外支撑即可保持面板或盖子打开,非常适合无需使用双手的情况。

主要优势:

  • 增强安全性:通过减少突然移动来降低受伤和损坏的风险。
  • 提高效率:简化访问过程,无需手动支撑或支架。
  • 多功能整合:适用于各种行业和设备类型。
  • 长期可靠性:采用耐用材料制成,保证持久、高性能的使用。
  • 应用:我们的隐藏式铰链广泛应用于家具、门、机柜、零售展示、建筑与设计、定制项目和奢侈品等各种领域。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

裏ヒンジ

表示方法 表 リスト

64の商品1-40

降順
ページ
件