モニタアーム

当社のモニターアームは、モニターを取り付けて調整するための多目的でエルゴノミックなソリューションを提供し、より快適で生産的なワークスペースを作り出します。これらの調整可能なアームにより、モニターを完璧な高さ、角度、距離に配置し、首、背中、目にかかる負担を軽減します。単一モニターセットアップからマルチディスプレイ構成まで、当社のモニターアームは作業体験を向上させ、効率を最大化します。

モニタアーム

主要特点:

  • 可调位置:包括高度、倾斜、旋转等全方位运动,可定制监视器位置。
  • 坚固结构:采用铝或钢等耐用材料制成,稳定可靠,长期可靠。
  • 集成线缆管理:保持线缆井然有序,不易察觉,保持整洁、无杂乱的工作空间。

主要优势:

  • 改善人体工程学:通过将监视器放置在眼睛水平位置,促进更好的姿势,减少颈部、背部和眼睛的压力。
  • 提高生产力:增强舒适度和专注力,支持更长时间、更高效率的工作会话。
  • 最大化桌面空间:将监视器提升,释放桌面表面积,用于其他任务或工具。
  • 促进轻松协作:快速调整监视器位置进行屏幕共享和团队合作。
  • 应用领域:我们的监视器支臂非常适用于各种环境和应用场景,包括办公工作站、家庭办公室、游戏设置、控制室、医疗保健、设计工作室、视频编辑和制作。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

モニタアーム

表示方法 表 リスト

353の商品1-40

降順
  1. AV-D32-72W142-76

    Latch

  2. AV-D32-72W142-50

    Latch

  3. AV-B30-40XG6-50

    Latch

件