AV-D32-61WC132-50

チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), 高さ調整, ダブルアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 7.00
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
ロックオプション ロッキング
画面の動き 高さ調整、ダブルアーム
据えつけのスタイル 台上取付
シリーズ AV-D32
製品 AV –高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)

サウスコの「高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)」は、独自の位置決め技術を搭載した、より広いモニターの移動範囲が求められる用途に最適のアーム製品です。高さ調整機能を持つWシリーズは、タッチスクリーン操作、振動環境や高荷重で安定した調整位置の保持と、片手で簡単に位置を調整できる操作性を特徴としています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。