再生可能エネルギー向けアクセスハードウェアソリューション
再生可能エネルギー設備向け製品
サウスコは、そのエンジニアリング能力と用途における実績で、世界中の安全、セキュアかつ信頼できる再生可能エネルギーの取り組みを支えています。技術力に根ざした金物部品・アクセスハードウェアのグローバルリーダーであるサウスコは、一貫した品質とたゆまぬイノベーションの力で、お客様とともに世界を変えるグリーンエネルギーを実現します。
再生可能エネルギー設備向け製品ステージ別ソリューションの詳細は番号をクリック
これからの再生可能エネルギー設備には、回収から貯蔵、供給、そして再利用まで、あらゆるステージで耐久性に優れ、直感的に使える装置が求められます。サウスコは、どのステージを担う機器についても、豊富な専門知識と信頼の金物・アクセスハードウェアソリューションで、リスクを回避し、より質の高い製品設計をお手伝いします。
詳しくはこちら
1
エネルギー回収
エネルギー回収を担う再生可能エネルギーのインフラは、遠隔地にあるか、過酷な環境の影響を受けやすい場合があります。


2
エネルギー貯蔵
再エネに不可欠なエネルギー貯蔵システムには、規模や環境にかかわらず、セキュリティ、密封性と、メンテナンスにおける安全性が求められます。


ヒンジ
抜差ヒンジなどの着脱可能なヒンジは、エンクロージャのパネルの迅速な取り外しを可能にすることでメンテナンス作業を効率化。高強度ヒンジは防火・防爆扉などの重い負荷や材料に対応、利用者の安全確保に貢献します。
詳しく見る3
エネルギー供給
電気自動車(EV)充電ユニットは、往来の多い市街地にも設置され、使用頻度が高いため、安全性、セキュリティと耐久性の確保が非常に重要です。


コンプレッションラッチ
圧縮の力でパネルをしっかりと固定し、密封性と耐振動性に優れたコンプレッションラッチ。風力発電機のナセルのパネルなど、極端な気象条件下でも最適な密封性と能力を発揮します。
詳しく見る4
エネルギー再利用
次世代のヒートポンプは、家庭・産業用ともにエネルギーの有効利用に欠かせない技術。用途には信頼性、安全性と目立ちにくいことが求められます。

設計のニーズを解決
設計のニーズを解決
重要インフラの設計において、金物やアクセスハードウェアの選定は非常に重要です。
ドアの固定、パネルの密封性やアクセスポイントの位置決めなど、部品の選択は用途の全体的なパフォーマンス、セキュリティと使いやすさに影響します。要件やニーズを満たすには、世界中のさまざまな産業で試験および性能実証済かつ、あらゆる規模、用途と環境向けに設計された幅広い機械式および電子式金物部品ソリューションを選にことが重要です。
サウスコの製品・ソリューション、より良い用途設計を可能にします。
お問い合わせ・ご相談はこちら
再生可能エネルギー用途向けソリューション
スマートフォンから、ワイヤレスでシンプルにアクセス制御
サウスコ製ラッチをKeypanion™(キーパニオン)アプリと連携し、簡単にワイヤレスアクセスを構築。物理キーを置き換えます。